Menu Ricerca

Pin 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

Questo tassello è realizzato in acetale naturale e può essere utilizzato come perno a tassello, perno di arresto o distanziatore isolante in applicazioni del settore meccanico o elettronico.
Codice articolo Essentra :

10363904

Codice articolo precedente:

2500930375

3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0804 €
5000 - 19999 0,0724 €
20000 + 0,0651 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

80,40 €

1000 x 0,0804 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro pin 2.4 mm
Lunghezza totale 9.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acetale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci