Menu Ricerca

Perni a tassello - Standard

Disponibile

I perni o le barre a tassello sono elementi di assemblaggio industriali ampiamente usati per innumerevoli applicazioni e tipi di innesto. Questi perni a tassello possono essere usati per unire due o più elementi. Vengono solitamente impiegati come rinforzi strutturali per realizzare armadietti e altre applicazioni. Sono disponibili, su richiesta, ulteriori opzioni di materiali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza totale Acquista
0,038 € - 0,0469 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.2 mm
0,0414 € - 0,0414 € 16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
12.7 mm
0,0448 € - 0,0553 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
12.7 mm
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
9.5 mm
0,0636 € - 0,0785 € 16996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
9.5 mm
0,0454 € - 0,0454 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
9.5 mm
0,0711 € - 0,0877 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
15.9 mm
0,1206 € - 0,1206 € Richiedi il lead time qui
6.2 mm
31.8 mm
10364024 0,0553 € - 0,0553 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
12.7 mm
0,0472 € - 0,0583 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
3.2 mm
0,0472 € - 0,0582 € 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
15.9 mm
0,0676 € - 0,0676 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.0 mm
0,1544 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
6.4 mm
0,0446 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.4 mm
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
12.7 mm
0,0387 € - 0,0478 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
6.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
9.5 mm
0,065 € - 0,0803 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
0,0627 € - 0,0774 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.2 mm
0,0666 € - 0,0822 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
6.4 mm
  • di 2
Pin 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

10363782

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

10363812

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetale

10364055

Fascia di prezzo
0,0553 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    5.3 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

10363805

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetale

10363973

Fascia di prezzo
0,0785 € - 0,0636 €

Livelli di giacenza
16996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

10364109

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364178

Fascia di prezzo
0,0877 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetale

10364062

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,1206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.2 mm
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

10364024

Fascia di prezzo
0,0553 € - 0,0553 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.7 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364130

Fascia di prezzo
0,0583 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

10364031

Fascia di prezzo
0,0582 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.7 mm
  • Lunghezza totale
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

10364086

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetale

10364208

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    11.1 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

10364093

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364161


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

10363799

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

10363904

Fascia di prezzo
0,0785 € - 0,0636 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetale

10363935

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

10363867

Fascia di prezzo
0,0774 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364147

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790