I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5553 € - 1,8474 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,12 € - 1,12 € | 2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,8852 € - 1,8767 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0353 € - 1,0353 € | 5144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7577 € - 0,7577 € | 5707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6115 € - 0,6115 € | 1806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,803 € - 0,803 € | 1783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7959 € - 0,9305 € | 2536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,5544 € - 2,3742 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,3218 € - 0,3218 € | Richiedi il lead time qui |
|
||
| 0,7577 € - 0,7577 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6472 € - 0,7577 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6855 € - 0,803 € | 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7959 € - 0,9305 € | 4959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0565 € - 2,2307 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,171 € - 2,7029 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,803 € - 0,803 € | 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7959 € - 0,9305 € | 8137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,803 € - 0,803 € | 5449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,6472 € - 0,7577 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare