Menu Ricerca

Passacavi per scrivania

Disponibile

I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Acquista
0,7392 € - 0,7392 € 2820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,6314 € - 0,7392 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
0,7834 € - 0,7834 € 1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7392 € - 0,7392 € 877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,7834 € - 0,7834 € 2706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7834 € - 0,7834 € 4323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,314 € - 0,314 € Richiedi il lead time qui
0,7765 € - 0,9078 € 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1,01 € - 1,01 € 5194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
0,7834 € - 0,7834 € 4926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,6687 € - 0,7834 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7392 € - 0,7392 € 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,7765 € - 0,9078 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,7765 € - 0,9078 € 1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,7834 € - 0,7834 € 5549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
0,7765 € - 0,9078 € 8437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1,5174 € - 1,8023 € 3263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1,0927 € - 1,0927 € 2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,8636 € - 1,8309 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1,5165 € - 2,3163 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
  • di 2
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Nero

10379479

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,7392 €

Livelli di giacenza
2820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Bianco

10379486

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,6314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Grigio

10379578

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Grigio

10379509

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,7392 €

Livelli di giacenza
877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Nero

10379547

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
2706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Argento

10379585

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
4323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 85.0 mm 110.0 mm PA Nero

10629192

Fascia di prezzo
0,314 € - 0,314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento; nero

10379660

Fascia di prezzo
0,9078 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 50.0 mm ABS Nero

10379691

Fascia di prezzo
1,01 € - 1,01 €

Livelli di giacenza
5194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Rettangolare
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Lunghezza foro compatibile
    100.0 mm
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Bianco

10379554

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
4926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Argento; nero

10379592

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Argento; nero

10379523

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,7392 €

Livelli di giacenza
3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    60,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Marrone

10379622

Fascia di prezzo
0,9078 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Bianco

10379615

Fascia di prezzo
0,9078 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Marrone

10379561

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
5549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Nero

10379608

Fascia di prezzo
0,9078 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
8437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento

10379646

Fascia di prezzo
1,8023 € - 1,5174 €

Livelli di giacenza
3263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm ABS Argento

10379684

Fascia di prezzo
1,0927 € - 1,0927 €

Livelli di giacenza
2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Ovale
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 50.0 mm ABS Argento; nero

10379714

Fascia di prezzo
1,8309 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rettangolare
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Lunghezza foro compatibile
    100.0 mm
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento; nero

10379653

Fascia di prezzo
2,3163 € - 1,5165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100