La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1134 € - 0,1326 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,2652 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0379 € | 73236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0438 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0759 € | 572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0302 € | 5062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0681 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | 18450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,1402 € - 0,1638 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,3764 € - 0,5269 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1576 € - 0,2207 € | 546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2409 € - 0,3373 € | 33320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 13,8465 € - 16,857 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,5525 € - 16,857 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,4268 € - 20,6478 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10,7196 € - 14,3715 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,5927 € | 6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,3132 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | 14520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare