Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.
Codice Serie: SR1867 ,SR5561
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza rotolo | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 € - 0,2821 € | Richiedi il lead time qui |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,096 € - 1,2178 € | 842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3024 € - 0,336 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,2293 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3278 € - 0,3643 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3136 € - 0,3484 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,6106 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,338 € - 0,3756 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2344 € | 1139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3963 € - 0,4403 € | Richiedi il lead time qui |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,3486 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 28,8141 € - 32,0247 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,2911 € - 0,3235 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 0,5366 € | 343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,474 € - 0,5267 € | Richiedi il lead time qui |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5247 € - 0,5831 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,0924 € - 11,2167 € | 701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 16,8929 € - 18,7488 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 22,6367 € - 25,1564 € | 1651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare