Menu Ricerca

Nastro di tenuta 8.0 mm 5.0 m EPDM Nero

Codice articolo Essentra :

20063115

Codice articolo precedente:

120088

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 0,5267 €
25 + 0,474 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

2,63 €

5 x 0,5267 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 8.0 mm
Larghezza totale 8.0 mm
Lunghezza rotolo 5.0 m
Vendute a Rullo
Materiale (nome esteso) EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci