Menu Ricerca

Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m PE Nero

Codice articolo Essentra :

20062361

Codice articolo precedente:

1100540

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 0,5831 €
50 + 0,5247 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

5,83 €

10 x 0,5831 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 5.0 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Lunghezza rotolo 10.0 m
Vendute a Rullo
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Codice doganale 3921190030

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci