Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7067 € - 1,3823 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Grigio
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3738 € - 2,2236 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3795 € - 2,2377 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3101 € - 0,5042 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5197 € - 0,8441 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Bianco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2351 € - 0,4305 € | 11887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,5495 € | 7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Grigio
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2181 € - 0,3994 € | 32086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,677 € - 1,3242 € | 11269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5537 € - 1,2222 € | 11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Grigio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6246 € - 1,2236 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,344 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
2.559 in
65.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3525 € - 2,1952 € | 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2492 € - 0,456 € | 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,4996 € - 0,6169 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturale
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | 1641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | Richiedi il lead time qui |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturale
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2012 € - 0,2484 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturale
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1974 € - 0,2438 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturale
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1772 € - 0,2188 € | 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2