Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
1,3195 € - 2,1417 € 9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Bianco
76.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2349 € - 0,4297 € 85139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
10.2 mm
Modello a incastro
6.0 mm
1
0,3523 € - 0,572 € 3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
27.0 mm
Modello a incastro
7.5 mm
1
0,561 € - 1,2366 € 5019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.5 mm
Nero
38.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
0,3122 € - 0,5084 € 11740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Nero
17.0 mm
Modello a incastro
7.0 mm
1
0,3302 € - 0,5361 € 5758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
20.5 mm
Modello a incastro
7.0 mm
1
0,3205 € - 0,5209 € 6120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
Nero
18.2 mm
Modello a incastro
7.0 mm
1
0,4421 € - 0,7185 € 157944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
Nero
29.5 mm
Modello a incastro
7.5 mm
1
0,3219 € - 0,59 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Nero
12.8 mm
Modello a incastro
7.0 mm
1
1,3113 € - 2,1279 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
Grigio
60.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3195 € - 2,1417 € 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
76.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2432 € - 0,4449 € 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Grigio
12.0 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
1,3458 € - 2,1832 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Grigio
80.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,6604 € - 1,2919 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
Grigio
53.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3113 € - 2,1279 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Bianco
60.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,5071 € - 0,8235 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.5 mm
Bianco
32.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,572 € - 1,2643 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
Bianco
41.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2398 € - 0,2961 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Naturale
22.5 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,195 € - 0,2407 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
Naturale
21.3 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1505 € - 0,1858 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Naturale
9.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
  • di 8
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Bianco

10088579

Fascia di prezzo
2,1417 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088005

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
85139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Nero

10088258

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088340

Fascia di prezzo
1,2366 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
5019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088111

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
11740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088173

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
5758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088142

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
6120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Nero

10088272

Fascia di prezzo
0,7185 € - 0,4421 €

Livelli di giacenza
157944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088067

Fascia di prezzo
0,59 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm PA Grigio

10088494

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Grigio

10088562

Fascia di prezzo
2,1417 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.5 mm PA Grigio

10088012

Fascia di prezzo
0,4449 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 80.0 mm 85.0 mm PA Grigio

10088593

Fascia di prezzo
2,1832 € - 1,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 53.0 mm 57.0 mm PA Grigio

10088449

Fascia di prezzo
1,2919 € - 0,6604 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm PA Bianco

10088500

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 32.5 mm 35.5 mm PA Bianco

10088296

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 41.0 mm 44.5 mm PA Bianco

10088364

Fascia di prezzo
1,2643 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221938

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10221921

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221846

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale