Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2407 € - 0,4404 € | 23239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5556 € - 0,6859 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.654 in
67.4 mm
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,0628 € - 1,3121 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Nero
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,4389 € - 0,5418 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.118 in
53.8 mm
|
Nero
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,221 € - 1,5074 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.567 in
90.6 mm
|
Nero
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,2697 € - 1,5676 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.969 in
75.4 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,2443 € - 0,3016 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 0,442 € - 0,5457 € | Richiedi il lead time qui |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturale
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,1934 € - 1,4734 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.197 in
81.2 mm
|
Nero
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 1,2709 € - 1,569 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.402 in
111.8 mm
|
Nero
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 0,6366 € - 0,786 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,674 € - 0,8321 € | 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.823 in
71.7 mm
|
Nero
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,5068 € - 0,6257 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,0484 € - 1,2943 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,1032 € - 1,362 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.02 in
102.1 mm
|
Nero
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,2308 € - 0,4234 € | 10974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.26 in
6.6 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3002 € - 0,5495 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,4588 € - 2,3652 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2223 € - 0,405 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1