Menu Ricerca

Morsetto per tubi 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Natural Fin Clip Base Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo Essentra :

10221815

Codice articolo precedente:

22HCFC106188

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5457 €
500 - 1999 0,4911 €
2000 + 0,442 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

54,57 €

100 x 0,5457 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 6.4 mm
d1 25.1 mm
d2 28.8 mm
Stile montaggio Fin Clip Base, Inter-Locking
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo 1
Codice doganale 7307298090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci