Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,607 € - 0,7494 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturale
|
2.122 in
53.9 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | 18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,1863 € - 0,23 € | Richiedi il lead time qui |
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,4996 € - 0,6169 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturale
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | 1641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1682 € - 0,2077 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,5272 € - 0,6508 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturale
|
1.87 in
47.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2043 € - 0,2523 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,1904 € - 0,2351 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturale
|
0.598 in
15.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2458 € - 0,3035 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.031 in
26.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | 1368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturale
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,456 € - 0,563 € | 2785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturale
|
1.252 in
31.8 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | Richiedi il lead time qui |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturale
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4632 € - 0,5718 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturale
|
1.406 in
35.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1974 € - 0,2438 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturale
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,4832 € - 0,5966 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturale
|
1.594 in
40.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,0849 € - 0,1048 € | 3403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,0662 € - 0,0818 € | 7739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,1717 € - 0,212 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3