Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera orizzontali

Disponibile

Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.

Codice Serie: SRG0005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Altezza sotto la barra Forza di tenuta massima Movimento maniglia Acquista
25,8548 € - 28,7152 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
19.0 mm
734 N
76
17,9262 € - 19,9118 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
7.5 mm
266.9 N
80
10,2561 € - 10,2561 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.5 mm
225.0 kg
166
15,5101 € - 17,2319 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
19.0 mm
734 N
78
30,9647 € - 34,4083 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
45.0 mm
3429.6 N
72
33,1864 € - 36,8799 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
25.1 mm
1467.9 N
76
17,5929 € - 19,5369 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
25.1 mm
1467.9 N
76
23,6331 € - 26,2575 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
34.0 mm
2446.5 N
72
10,8446 € - 12,0526 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
7.5 mm
266.9 N
80
12,3908 € - 12,3908 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
34.0 mm
225.0 kg
66
24,6052 € - 24,6052 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.5 mm
50.0 kg
166
10,8594 € - 10,8594 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
27.0 mm
100.0 kg
78
31,5292 € - 31,5292 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
34.0 mm
150.0 kg
77
16,7717 € - 16,7717 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
23.5 mm
225.0 kg
175
25,9882 € - 25,9882 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
26.0 mm
1.00 kN
79
23,9463 € - 23,9463 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
27.0 mm
1.00 kN
78
44,3841 € - 44,3841 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
58.0 mm
4.40 kN
70
13,9872 € - 13,9872 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
27.0 mm
1.00 kN
65
15,4259 € - 15,4259 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
34.0 mm
2.20 kN
60
27,9837 € - 27,9837 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
44.0 mm
3.4 kN
60
  • di 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Acciaio inossidabile

10390313

Fascia di prezzo
28,7152 € - 25,8548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    19.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    734 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Acciaio inossidabile

10390306

Fascia di prezzo
19,9118 € - 17,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    7.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    266.9 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Acciaio

10349809

Fascia di prezzo
10,2561 € - 10,2561 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    12.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    225.0 kg
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Acciaio

10390085

Fascia di prezzo
17,2319 € - 15,5101 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    19.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    734 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Acciaio

10390115

Fascia di prezzo
34,4083 € - 30,9647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    45.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    3429.6 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Acciaio inossidabile

10390320

Fascia di prezzo
36,8799 € - 33,1864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    25.1 mm
  • Forza di tenuta massima
    1467.9 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Acciaio

10390092

Fascia di prezzo
19,5369 € - 17,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    25.1 mm
  • Forza di tenuta massima
    1467.9 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Acciaio

10390108

Fascia di prezzo
26,2575 € - 23,6331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    34.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    2446.5 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Acciaio

10390078

Fascia di prezzo
12,0526 € - 10,8446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    7.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    266.9 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Materiale base
    Acciaio
  • Orientamento maniglia
    Orizzontale
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Acciaio

10349793

Fascia di prezzo
12,3908 € - 12,3908 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    34.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    225.0 kg
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Acciaio

10349953

Fascia di prezzo
24,6052 € - 24,6052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    12.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    50.0 kg
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Acciaio

10349786

Fascia di prezzo
10,8594 € - 10,8594 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    27.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    100.0 kg
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Acciaio

10349946

Fascia di prezzo
31,5292 € - 31,5292 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    34.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    150.0 kg
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Acciaio

10349816

Fascia di prezzo
16,7717 € - 16,7717 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    23.5 mm
  • Forza di tenuta massima
    225.0 kg
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Acciaio

20509903

Fascia di prezzo
25,9882 € - 25,9882 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    26.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Acciaio inossidabile 304

20509897

Fascia di prezzo
23,9463 € - 23,9463 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    27.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Acciaio

20509965

Fascia di prezzo
44,3841 € - 44,3841 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    58.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    4.40 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Acciaio

20509996

Fascia di prezzo
13,9872 € - 13,9872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    27.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acciaio

20510060

Fascia di prezzo
15,4259 € - 15,4259 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    34.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    2.20 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Acciaio

20510121

Fascia di prezzo
27,9837 € - 27,9837 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    44.0 mm
  • Forza di tenuta massima
    3.4 kN
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta