Menu Ricerca

Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Acciaio

Codice articolo Essentra :

10349953

Codice articolo precedente:

1472819

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 24,6052 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

24,61 €

1 x 24,6052 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 12.5 mm
Forza di tenuta massima 50.0 kg
Tipo base Flangiato
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio
Orientamento maniglia Orizzontale
Tipo maniglia Impugnatura a T
Movimento maniglia 166
Bar Movement 92
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci