Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Altezza sotto la barra | Forza di tenuta massima | Movimento maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9262 € - 19,9118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 25,8548 € - 28,7152 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 33,1864 € - 36,8799 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 17,5929 € - 19,5369 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 23,6331 € - 26,2575 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10,8446 € - 12,0526 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 30,9647 € - 34,4083 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 15,5101 € - 17,2319 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 10,2561 € - 10,2561 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 24,6052 € - 24,6052 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 10,8594 € - 10,8594 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 31,5292 € - 31,5292 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 12,3908 € - 12,3908 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 16,7717 € - 16,7717 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 25,9882 € - 25,9882 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 23,9463 € - 23,9463 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 44,3841 € - 44,3841 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 13,9872 € - 13,9872 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 15,4259 € - 15,4259 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 27,9837 € - 27,9837 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60