Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta

Disponibile

Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.

Codice Serie: SR5448

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Meccanismo di bloccaggio Tipo di montaggio Forza di tenuta massima Corsa stantuffo Acquista
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Through Hole
12,0295 € - 13,3842 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Flanged
45,4225 € - 50,4755 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Flanged
50,7193 € - 56,3412 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Through Hole
20,2389 € - 22,4877 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Flanged
27,3917 € - 30,4261 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Through Hole
24,9668 € - 27,7439 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Flanged
52,8732 € - 58,739 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Through Hole
23,2824 € - 23,2824 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
19,894 € - 19,894 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
41,8799 € - 41,8799 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Locking
Flanged Base
37,6964 € - 37,6964 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
18,4905 € - 18,4905 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
40,1232 € - 40,1232 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
38,6019 € - 38,6019 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Non-Locking
Flanged Base
85,7881 € - 85,7881 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Locking
Flanged Base
83,5968 € - 83,5968 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
28,9129 € - 28,9129 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
43,6547 € - 43,6547 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
27,4007 € - 27,4007 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Locking
Flanged Base
  • di 3
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 200.0 lbf Foro passante

10390344


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    229.0 mm
  • Forza di tenuta
    889.6 N
  • Tipo di montaggio
    Through Hole
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 99.0 lbf Flangiato

10390122

Fascia di prezzo
13,3842 € - 12,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    68.0 mm
  • Forza di tenuta
    440.4 N
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 700.0 lbf Flangiato Acciaio; PVC

10390160

Fascia di prezzo
50,4755 € - 45,4225 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    3113.8 N
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 300.0 lbf Foro passante

10390351

Fascia di prezzo
56,3412 € - 50,7193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1334.5 N
  • Tipo di montaggio
    Through Hole
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Movimento maniglia
    185
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 300.0 lbf Flangiato Acciaio; PVC

10390146

Fascia di prezzo
22,4877 € - 20,2389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.8 mm
  • Forza di tenuta
    1334.5 N
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 200.0 lbf Foro passante

10390139

Fascia di prezzo
30,4261 € - 27,3917 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    63.8 mm
  • Forza di tenuta
    889.6 N
  • Tipo di montaggio
    Through Hole
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 99.0 lbf Flangiato

10390337

Fascia di prezzo
27,7439 € - 24,9668 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    67.6 mm
  • Forza di tenuta
    440.4 N
  • Tipo di montaggio
    Flanged
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 700.0 lbf Foro passante

10390177

Fascia di prezzo
58,739 € - 52,8732 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    167.5 mm
  • Forza di tenuta
    3113.8 N
  • Tipo di montaggio
    Through Hole
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acciaio

10349823

Fascia di prezzo
23,2824 € - 23,2824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    122.0 mm
  • Forza di tenuta
    300.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acciaio

10349847

Fascia di prezzo
19,894 € - 19,894 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Forza di tenuta
    150.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Acciaio

10349960

Fascia di prezzo
41,8799 € - 41,8799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    121.0 mm
  • Forza di tenuta
    300.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acciaio

10349861

Fascia di prezzo
37,6964 € - 37,6964 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Forza di tenuta
    800.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Acciaio

10349908

Fascia di prezzo
18,4905 € - 18,4905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Forza di tenuta
    100.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acciaio

10350010

Fascia di prezzo
40,1232 € - 40,1232 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    168.5 mm
  • Forza di tenuta
    900.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acciaio inossidabile 304

10350058

Fascia di prezzo
38,6019 € - 38,6019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acciaio inossidabile 304

10350096

Fascia di prezzo
85,7881 € - 85,7881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    168.5 mm
  • Forza di tenuta
    900.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Acciaio

10349984

Fascia di prezzo
83,5968 € - 83,5968 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    179.0 mm
  • Forza di tenuta
    800.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Acciaio

10349854

Fascia di prezzo
28,9129 € - 28,9129 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.0 mm
  • Forza di tenuta
    200.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Acciaio

10349977

Fascia di prezzo
43,6547 € - 43,6547 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    600.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Acciaio

10349991

Fascia di prezzo
27,4007 € - 27,4007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    123.0 mm
  • Forza di tenuta
    325.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking