Menu Ricerca

Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

10349823

Codice articolo precedente:

10349823

123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 23,8645 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,86 €

1 x 23,8645 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 122.0 mm
Forza di tenuta 300.0 kg
Tipo di montaggio Flanged Base
Azione movimento maniglia Push Pull
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Materiale base Acciaio
Movimento maniglia 180
Tipo maniglia Maniglia diritta
Colore maniglia Rosso
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci