Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Meccanismo di bloccaggio | Tipo di montaggio | Forza di tenuta massima | Corsa stantuffo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,3917 € - 30,4261 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Foro passante
|
|
|
||
20,2389 € - 22,4877 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Flanged
|
|
|
||
24,9668 € - 27,7439 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Flanged
|
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
|
Foro passante
|
|
|
|||
52,8732 € - 58,739 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Foro passante
|
|
|
||
12,0295 € - 13,3842 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Flanged
|
|
|
||
45,4225 € - 50,4755 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Flanged
|
|
|
||
50,7193 € - 56,3412 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Foro passante
|
|
|
||
14,0082 € - 14,0082 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
2.90 kN
2.90 kN
|
|
||
68,3933 € - 68,3933 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flangiato
|
6.90 kN
6.90 kN
|
|
||
14,7236 € - 14,7236 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
||
31,1133 € - 31,1133 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
5.90 kN
5.90 kN
|
|
||
13,7275 € - 13,7275 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
1.00 kN
1.00 kN
|
|
||
39,7429 € - 39,7429 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
10.80 kN
10.80 kN
|
|
||
61,1944 € - 61,1944 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flangiato
|
25.50 kN
25.50 kN
|
|
||
57,0925 € - 57,0925 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
6.90 kN
6.90 kN
|
|
||
38,3122 € - 38,3122 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
3.40 kN
3.40 kN
|
|
||
15,946 € - 15,946 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
1.33 kN
1.33 kN
|
|
||
4,1925 € - 4,1925 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
||
44,6055 € - 44,6055 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
15.00 kN
15.00 kN
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare