Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,9335 € - 471,172 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
955.0
|
||
| 26,8755 € - 33,5893 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
55.0
|
||
| 111,0485 € - 138,8055 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
175.0
|
||
| 262,2463 € - 327,8053 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
415.0
|
||
| 247,8758 € - 309,8473 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
625.0
|
||
| 136,0585 € - 170,068 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
340.0
|
||
| 294,749 € - 368,4363 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
745.0
|
||
| 318,365 € - 397,9563 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
805.0
|
||
| 312,338 € - 390,4225 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
790.0
|
||
| 353,5123 € - 441,8878 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
895.0
|
||
| 41,0103 € - 51,2603 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
100.0
|
||
| 194,9755 € - 243,7245 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
490.0
|
||
| 124,3325 € - 155,4208 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
310.0
|
||
| 171,5543 € - 214,4403 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
430.0
|
||
| 112,6065 € - 140,7633 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
280.0
|
||
| 148,0818 € - 185,1048 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
370.0
|
||
| 365,228 € - 456,535 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
925.0
|
||
| 359,3753 € - 449,2165 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
910.0
|
||
| 187,1445 € - 233,9255 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
295.0
|
||
| 82,984 € - 103,73 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
135.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare