Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,6315 € - 90,7945 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
175.0
|
||
| 91,0098 € - 113,7648 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
215.0
|
||
| 99,466 € - 124,3325 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
235.0
|
||
| 173,3378 € - 216,6748 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
770.0
|
||
| 212,913 € - 266,1413 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
950.0
|
||
| 127,3768 € - 159,2235 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 140,507 € - 175,6338 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
620.0
|
||
| 54,6735 € - 68,3368 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
230.0
|
||
| 61,254 € - 76,5675 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
260.0
|
||
| 107,543 € - 134,4288 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
470.0
|
||
| 219,4935 € - 274,3618 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
980.0
|
||
| 166,788 € - 208,485 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
740.0
|
||
| 89,1853 € - 111,479 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
220.0
|
||
| 150,9723 € - 188,7128 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
355.0
|
||
| 180,7383 € - 225,9203 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
425.0
|
||
| 189,2663 € - 236,5803 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
445.0
|
||
| 120,6323 € - 150,7878 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
285.0
|
||
| 141,778 € - 177,2225 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
335.0
|
||
| 124,8655 € - 156,087 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
295.0
|
||
| 133,3013 € - 166,624 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
315.0