Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.
Codice Serie: SR1580
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Diametro mozzo | Altezza manopola | Altezza mozzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8781 € - 3,9441 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,4306 € - 1,2959 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 1,147 € - 2,958 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,9888 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 0,7794 € - 2,203 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,1993 € - 3,1552 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 1,2368 € - 3,2679 € | 3560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,2583 € - 3,3524 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 1,583 € - 3,9722 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 2,5891 € - 6,4514 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,3774 € | 21950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.375 in
9.5 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.230 in
5.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,4282 € | 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 0,1609 € - 0,3944 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,4479 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.780 in
45.2 mm
|
0.800 in
20.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3803 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.500 in
12.7 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 0,1864 € - 0,4197 € | 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,3972 € | 1530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,3352 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.750 in
19.1 mm
|
0.520 in
13.2 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,3183 € | 4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,4422 € | 828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm