Menu Ricerca

Volantini a stella 2.500 in M12 PP Nero

La manopola in polipropilene a 4 bracci di serraggio (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con il relativo dispositivo di serraggio e presenta una presa ben visibile.
Codice articolo Essentra :

10558744

Codice articolo precedente:

KNH8-HEX4P7----

360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 3,9722 €
400 - 1599 1,8915 €
1600 + 1,583 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

158,89 €

40 x 3,9722 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro mozzo 24.9 mm
Altezza mozzo 9.1 mm
Diametro manopola 63.5 mm
Altezza manopola 25.4 mm
Colore manopola Black
Materiale manopola PP
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M12

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci