Menu Ricerca

Manopola zigrinata 1.000 in M6 Acetale Nero

La manopola push pull in polipropilene (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con la vite a brugola. Presenta una presa zigrinata
Codice articolo Essentra :

10559048

Codice articolo precedente:

KSM6----N6--5--

1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
85 - 424 0,3875 €
425 - 1699 0,1845 €
1700 + 0,1426 €
Confezione standard: 425

Ordina a multipli di 85

Totale ordine:

32,94 €

85 x 0,3875 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro mozzo 15.0 mm
Altezza mozzo 2.5 mm
Diametro manopola 25.4 mm
Altezza manopola 9.7 mm
Tipo impugnatura Impugnatura zigrinata
Colore manopola Black
Materiale manopola Acetale
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci