Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.
Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.
Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h1 | Colore | d2 | d1 | Tipo montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8125 € - 15,0778 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 10,7728 € - 12,6793 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 16,072 € - 18,9113 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 11,5825 € - 13,6223 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 40,3543 € - 47,478 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 21,9863 € - 25,871 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 27,3265 € - 32,144 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 18,3783 € - 21,6173 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 18,7883 € - 22,1093 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 17,63 € - 20,746 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 16,2463 € - 19,1163 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 10,1065 € - 11,89 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 11,2545 € - 13,243 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 13,0893 € - 15,3955 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 20,4078 € - 24,0055 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 15,3033 € - 18,0093 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 8,733 € - 10,2705 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 29,069 € - 34,194 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 12,4025 € - 14,5858 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 14,7088 € - 17,302 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare