Menu Ricerca

Maniglia per armadio Montaggio posteriore 160.0 20.0 51.0 Alluminio

Questo maniglione a trazione ha una forma a ponte. Ha un aspetto pulito e professionale e viene utilizzato per aprire e chiudere le ante di armadi pesanti. È realizzato in alluminio, che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, e ha montaggio posteriore.
Codice articolo Essentra :

20251901

Codice articolo precedente:

20251901

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 11,89 €
5 - 9 11,2955 €
10 - 19 10,701 €
20 + 10,1065 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,89 €

1 x 11,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 13.0
Peso g 126.0
Colore Naturale
Materiale Alluminio
Tipo montaggio Montaggio posteriore

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci