Menu Ricerca

Maniglia per armadio Montaggio anteriore 132.0 26.0 55.0 Alluminio

Questo maniglione a trazione ha una forma a ponte. Ha un aspetto pulito e professionale e viene utilizzato per aprire e chiudere le ante di armadi pesanti. È realizzato in alluminio, che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, e ha montaggio anteriore.
Codice articolo Essentra :

20251987

Codice articolo precedente:

20251987

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 20,746 €
5 - 9 19,7108 €
10 - 19 18,6755 €
20 + 17,63 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

20,75 €

1 x 20,746 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 17.0
Peso g 164.0
Colore Nero
Materiale Alluminio
Tipo montaggio Montaggio anteriore

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci