Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Maniglie a ponte tubolari

Disponibile

La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.

Codice Serie: SR5534

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza foro di montaggio Materiale maniglia Tipo di montaggio Acquista
Richiedi il lead time qui
M6
64.0 mm
Alluminio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M5
100.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M6
30.0 mm
Alluminio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M6
64.0 mm
Alluminio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M8
350.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
23,6587 € - 26,2875 € Richiedi il lead time qui
M8
350.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M8
350.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M8
250.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
15,8068 € - 17,5631 € Richiedi il lead time qui
M8
350.0 mm
Alluminio
Filettato femmina
14,3488 € - 15,9431 € Richiedi il lead time qui
M8
300.0 mm
Alluminio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M8
250.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
17,2344 € - 19,1493 € Richiedi il lead time qui
M8
400.0 mm
Alluminio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M8
250.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
300.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 mm
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
250.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
80.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
500.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
Richiedi il lead time qui
M10
400.0 mm
Acciaio
Filettato femmina
  • di 4
Maniglia a U M6 64.0 mm Alluminio

20079529


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Distanza foro di montaggio
    64.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U M5 100.0 mm Acciaio

20078331


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Distanza foro di montaggio
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U M6 30.0 mm Alluminio

20079550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Distanza foro di montaggio
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U M6 64.0 mm Alluminio

20079567


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Distanza foro di montaggio
    64.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 350.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

20074456


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    350.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a U 350.0 mm M8 Acciaio Naturale

20074487

Fascia di prezzo
26,2875 € - 23,6587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    350.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 350.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

20074470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    350.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a U 250.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

20074418


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    250.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglie a trazione monoblocco in metallo M8

20075781

Fascia di prezzo
17,5631 € - 15,8068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    350.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Maniglie a trazione monoblocco in metallo M8

20075774

Fascia di prezzo
15,9431 € - 14,3488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    300.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Maniglia a U 250.0 mm M8 Acciaio Naturale

20074425


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    250.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglie a trazione monoblocco in metallo M8

20075798

Fascia di prezzo
19,1493 € - 17,2344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    400.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Maniglia a U 250.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

20074432


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza foro di montaggio
    250.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a U 300.0 mm M10 Acciaio Cromato

20068585


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    300.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Finitura
    Cromato
Maniglia a U 100.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

20068554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a U 250.0 mm M10 Acciaio Naturale

20068578


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    250.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 100.0 mm M10 Acciaio Naturale

20068561


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 80.0 mm M10 Acciaio Naturale

20068622


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 500.0 mm M10 Acciaio Cromato

20068608


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    500.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Finitura
    Cromato
Maniglia a U 400.0 mm M10 Acciaio Cromato

20068592


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza foro di montaggio
    400.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Finitura
    Cromato