Menu Ricerca

Maniglia a U 100.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

Codice articolo Essentra :

20068554

Codice articolo precedente:

2844035100E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Distanza foro di montaggio 100.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Codice doganale 7326909890
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Stile maniglia Maniglia a U

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci