Menu Ricerca

Maniglia a U 500.0 mm M10 Acciaio Cromato

Codice articolo Essentra :

20068608

Codice articolo precedente:

2846170500E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Distanza foro di montaggio 500.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Diametro tubo 20.0 mm
Finitura Cromato
Tipo di montaggio Filettato femmina
Codice doganale 8302420090
Materiale maniglia Acciaio
Stile maniglia Maniglia a U

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci