La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Codice Serie: SR5534
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,5402 € - 62,0345 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
32,553 € - 40,6946 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
33,1084 € - 41,3855 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
38,2698 € - 47,8609 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
48,8596 € - 140,5308 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
47,7818 € - 137,426 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
37,6672 € - 47,9338 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
34,7205 € - 43,3905 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
64,7224 € - 169,8964 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
38,7304 € - 38,7304 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
35,5739 € - 44,4607 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
47,3673 € - 136,2943 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
30,6835 € - 38,3646 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
50,9046 € - 146,4214 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
31,7402 € - 39,6786 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
39,7599 € - 39,7599 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
34,0702 € - 42,5777 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Montaggio posteriore
|
||
47,7818 € - 137,426 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
53,0049 € - 152,457 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
48,8596 € - 140,5308 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Fissaggio a vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare