Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 41,3855 € |
5 - 9 | 39,3129 € |
10 - 19 | 37,2673 € |
20 + | 33,1084 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Width | 25.0 mm |
Base Width | 0.984 in |
Mounting Hole Distance | 350.0 mm |
Mounting Hole Distance | 13.78 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Tube Diameter | 28.0 mm |
Tube Diameter | 1.102 in |
Finish | Anodised |
Mount Type | Back Mount |
Commodity Code | 7326909890 |
Handle Material | Aluminium |
Handle Style | Round Bar |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare