Menu Ricerca

Maniglia a trazione 500.0 mm M8 Alluminio Naturale

Codice articolo Essentra :

10193952

Codice articolo precedente:

1220526

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 47,8609 €
5 - 9 45,4496 €
10 - 19 43,0653 €
20 + 38,2698 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

47,86 €

1 x 47,8609 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 15.0 mm
Diametro tubo 28.0 mm
Finitura Anodizzato
Tipo di montaggio Montaggio posteriore
Codice doganale 7326909890
Materiale maniglia Alluminio
Stile maniglia Barra tonda

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci