Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.
Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.
Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Stile maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8162 € - 49,6196 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 15,4206 € - 19,2619 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
| 11,9385 € - 14,9093 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
| 18,3638 € - 18,3638 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,9544 € - 21,1964 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
| 14,0664 € - 14,0664 € | 227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,3116 € - 15,4068 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armadio inclinato
|
||
| 50,0751 € - 50,0751 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
|
Pieghevole
|
||
| 51,5409 € - 51,5409 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
|
Pieghevole
|
||
| 63,0454 € - 63,0454 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
| 33,8458 € - 33,8458 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
|
Pieghevole
|
||
| 35,6912 € - 35,6912 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio
|
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
|
Pieghevole
|
||
| 64,5505 € - 64,5505 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole
|
Tubolare
|
||
| 32,7071 € - 32,7071 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
|
Tubolare inclinato
|
||
| 35,4164 € - 35,4164 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
| 39,5653 € - 39,5653 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
| 33,0736 € - 33,0736 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
| 35,9268 € - 35,9268 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
| 40,3375 € - 40,3375 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
| 43,6488 € - 43,6488 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubolare inclinato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare