Menu Ricerca

Maniglia pieghevole 120.0 mm M10 Acciaio

La maniglia a trazione presenta un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto femmina ha spalle arrotondate con fori di montaggio filettati alla base. Offre un aspetto pulito e ordinato e può essere applicata a coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso. Realizzata in acciaio.
Codice articolo Essentra :

10500460

Codice articolo precedente:

1504599

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 33,8458 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

33,85 €

1 x 33,8458 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile maniglia Pieghevole
Dimensioni filettatura M10
Materiale maniglia Acciaio
Tipo di montaggio Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Codice doganale 8302490091
Distanza foro di montaggio 120.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci