Menu Ricerca

Maniglia inclinata 160.0 mm M8 Alluminio Nero

La maniglia a trazione presenta un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto femmina ha spalle arrotondate con fori di montaggio filettati alla base. Offre un aspetto pulito e ordinato e può essere applicata a coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso. Realizzata in alluminio naturale.
Codice articolo Essentra :

10193631

Codice articolo precedente:

1220491

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 21,1964 €
10 - 19 20,1186 €
20 - 39 19,0961 €
40 + 16,9544 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

42,39 €

2 x 21,1964 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile maniglia Armadio inclinato
Dimensioni filettatura M8
Materiale maniglia Alluminio
Tipo di montaggio Rear Threaded Blind Hole
Codice doganale 7616999099
Distanza foro di montaggio 160.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci