Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo/Femmina forma ad angolo retto

Disponibile

Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.

Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.

Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.

  • Colore: naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza foro di montaggio Materiale maniglia Tipo di montaggio Stile maniglia Acquista
16,8162 € - 49,6196 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 10
120.0 mm
15,4206 € - 19,2619 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
128.0 mm
Alluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armadio inclinato
11,9385 € - 14,9093 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
112.0 mm
Alluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armadio inclinato
18,3638 € - 18,3638 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 10
180.0 mm
16,9544 € - 21,1964 € Richiedi il lead time qui
M8
160.0 mm
Alluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armadio inclinato
14,0664 € - 14,0664 € 227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 10
86.0 mm
12,3116 € - 15,4068 € Richiedi il lead time qui
M6
128.0 mm
Alluminio
Rear Threaded Blind Hole
Armadio inclinato
50,0751 € - 50,0751 € Richiedi il lead time qui
M10
100.0 mm
Acciaio inossidabile
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Pieghevole
51,5409 € - 51,5409 € Richiedi il lead time qui
M10
180.0 mm
Acciaio inossidabile
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Pieghevole
63,0454 € - 63,0454 € Richiedi il lead time qui
M8
800.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
33,8458 € - 33,8458 € Richiedi il lead time qui
M10
120.0 mm
Acciaio
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Pieghevole
35,6912 € - 35,6912 € Richiedi il lead time qui
M10
180.0 mm
Acciaio
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Pieghevole
64,5505 € - 64,5505 € Richiedi il lead time qui
M8
800.0 mm
Alluminio
Threaded Hole
Tubolare
32,7071 € - 32,7071 € Richiedi il lead time qui
M8
200.0 mm
Alluminio
Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Tubolare inclinato
35,4164 € - 35,4164 € Richiedi il lead time qui
M8
300.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
39,5653 € - 39,5653 € Richiedi il lead time qui
M8
400.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
33,0736 € - 33,0736 € Richiedi il lead time qui
M8
200.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
35,9268 € - 35,9268 € Richiedi il lead time qui
M8
300.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
40,3375 € - 40,3375 € Richiedi il lead time qui
M8
400.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
43,6488 € - 43,6488 € Richiedi il lead time qui
M8
500.0 mm
Alluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubolare inclinato
  • di 4
Maniglia a U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Fascia di prezzo
49,6196 € - 16,8162 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 10
  • Codice doganale
    8302420090
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
Maniglia inclinata 128.0 mm M8 Alluminio Nero

10193617

Fascia di prezzo
19,2619 € - 15,4206 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Armadio inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Rear Threaded Blind Hole
  • Codice doganale
    7616999099
Maniglia inclinata 112.0 mm M6 Alluminio Nero

10193594

Fascia di prezzo
14,9093 € - 11,9385 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Armadio inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Rear Threaded Blind Hole
  • Codice doganale
    7616999099
Maniglia a U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Fascia di prezzo
18,3638 € - 18,3638 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 10
  • Codice doganale
    7616999099
  • Distanza foro di montaggio
    180.0 mm
Maniglia inclinata 160.0 mm M8 Alluminio Nero

10193631

Fascia di prezzo
21,1964 € - 16,9544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Armadio inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Rear Threaded Blind Hole
  • Codice doganale
    7616999099
Maniglia a U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Fascia di prezzo
14,0664 € - 14,0664 €

Livelli di giacenza
227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 10
  • Codice doganale
    8302420090
  • Distanza foro di montaggio
    86.0 mm
Maniglia inclinata 128.0 mm M6 Alluminio Nero

10193600

Fascia di prezzo
15,4068 € - 12,3116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Armadio inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Rear Threaded Blind Hole
  • Codice doganale
    7616999099
Maniglia pieghevole 100.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10500453

Fascia di prezzo
50,0751 € - 50,0751 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Pieghevole
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia pieghevole 180.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10500491

Fascia di prezzo
51,5409 € - 51,5409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Pieghevole
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 800.0 mm M8 Alluminio

10499528

Fascia di prezzo
63,0454 € - 63,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia pieghevole 120.0 mm M10 Acciaio

10500460

Fascia di prezzo
33,8458 € - 33,8458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Pieghevole
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia pieghevole 180.0 mm M10 Acciaio

10500484

Fascia di prezzo
35,6912 € - 35,6912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Pieghevole
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 800.0 mm M8 Alluminio

10499337

Fascia di prezzo
64,5505 € - 64,5505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 200.0 mm M8 Alluminio

10499375

Fascia di prezzo
32,7071 € - 32,7071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 300.0 mm M8 Alluminio

10499412

Fascia di prezzo
35,4164 € - 35,4164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 400.0 mm M8 Alluminio

10499450

Fascia di prezzo
39,5653 € - 39,5653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 200.0 mm M8 Alluminio

10499368

Fascia di prezzo
33,0736 € - 33,0736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 300.0 mm M8 Alluminio

10499405

Fascia di prezzo
35,9268 € - 35,9268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 400.0 mm M8 Alluminio

10499443

Fascia di prezzo
40,3375 € - 40,3375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091
Maniglia ovale 500.0 mm M8 Alluminio

10499481

Fascia di prezzo
43,6488 € - 43,6488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Tubolare inclinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Hole;Operator Side
  • Codice doganale
    8302490091