Menu Ricerca

Manicotti antincendio

Disponibile

I manicotti antincendio standard e premium proteggono i cavi, i conduttori idraulici e le tubazioni in gomma da temperature estreme, fiamme, radiazioni termiche e fuoriuscite di metallo liquido. Il manicotto interno ha forti capacità isolanti e può resistere a temperature fino a 700 C. La variante Standard ha un rivestimento esterno più sottile rispetto all'opzione Premium.

  • Proteggono da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido
  • Mantengono la forma perfetta per una facile applicazione.
  • Ideali per cavi, conduttori idraulici e tubi flessibili.
  • Il filato di silicato di calcio Micron è realizzato in seta per evitare i residui spesso prodotti da un’alternativa in fibra di vetro.
Materiale: Silicone Colore: Argento, Rosso, Grigio Codice Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale interno ID Colore Lunghezza rotolo Materiale Acquista
158,9698 € - 189,6523 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
20.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
206,6607 € - 237,0717 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
30.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
97,2895 € - 112,8409 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
10.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
129,7193 € - 161,2088 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
16.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
181,9742 € - 205,4672 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
25.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
Guaina irradiazione termica 20.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310212

Fascia di prezzo
189,6523 € - 158,9698 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    20.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina irradiazione termica 30.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310236

Fascia di prezzo
237,0717 € - 206,6607 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    30.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina irradiazione termica 10.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310199

Fascia di prezzo
112,8409 € - 97,2895 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    10.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina irradiazione termica 16.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310205

Fascia di prezzo
161,2088 € - 129,7193 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    16.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina irradiazione termica 25.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310229

Fascia di prezzo
205,4672 € - 181,9742 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento