Menu Ricerca

Guaina irradiazione termica 30.0 mm 30.5 m Argento Silicone

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 30.0 mm | 1.181 in.
Codice articolo Essentra :

10310236

Codice articolo precedente:

900408

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 237,0717 €
5 - 9 218,1014 €
10 + 206,6607 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

237,07 €

1 x 237,0717 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 30.0 mm
Materiale interno Maglia in fibra di vetro ad alta densità
Lunghezza rotolo 30.5 m
Materiale Silicone
Colore Argento
Codice doganale 7019900085

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci