Le leve di serraggio femmina con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio ed evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5026 € - 12,5026 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 17,4836 € - 17,4836 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 20,0387 € - 20,0387 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 13,3208 € - 14,7706 € | 624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 20,0387 € - 20,0387 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 17,4836 € - 17,4836 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 11,2394 € - 12,5026 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2057 € - 4,0347 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6064 € - 4,546 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0367 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,3861 € - 4,0347 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 26,4551 € - 26,4551 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,8137 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,292 € - 3,8137 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 4,0347 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6064 € - 4,546 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare