10190166
1219254
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,0347 € |
| 50 - 99 | 3,8275 € |
| 100 - 199 | 3,6064 € |
| 200 + | 3,2057 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore del pulsante | Arancione |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Tipo di montaggio | Threaded Insert |
| Altezza base | 6.0 mm |
| Altezza base | 0.236 in |
| Diametro base | 0.472 in |
| Diametro base | 12.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 2.047 in |
| Lunghezza maniglia | 52.0 mm |
| Raggio maniglia | 1.732 in |
| Raggio maniglia | 44.0 mm |
| Altezza totale | 1.28 in |
| Altezza totale | 32.5 mm |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare