Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,968 € - 24,9668 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 17,7463 € - 22,2168 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 20,7222 € - 21,14 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| 6,6048 € - 7,3234 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 13,5248 € - 15,484 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 11,4776 € - 13,7771 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 29,947 € - 37,4267 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| 10195697 | 23,5229 € - 58,2757 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
|
| 7,9175 € - 8,7881 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 17,4192 € - 21,7806 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 17,0713 € - 19,9003 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 19,3172 € - 47,8495 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
|||
| 12,8035 € - 15,3756 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 29,947 € - 37,4267 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| 23,5229 € - 58,2757 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| 6,6048 € - 7,3234 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 13,8042 € - 17,2722 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 23,5847 € - 23,5847 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 23,0481 € - 23,0481 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare