Menu Ricerca

Leva a camma Filettatura interna M6 Nero

Codice articolo Essentra :

10279243

Codice articolo precedente:

496359

47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 7,3234 €
100 - 199 6,9641 €
200 + 6,6048 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

73,23 €

10 x 7,3234 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale maniglia Nylon caricato a vetro
Tipo di montaggio Filettatura interna
Diametro corpo 15.0 mm
Altezza totale 38.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata con fibra di vetro
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci