1219328
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 15,3756 € |
5 - 9 | 14,6034 € |
10 - 19 | 13,8448 € |
20 + | 12,8035 € |
Colore | Nero |
---|---|
Materiale maniglia | Tecnopolimero caricato con fibra di vetro |
Tipo di montaggio | Internal Thread |
Diametro corpo | 20.0 mm |
Diametro corpo | 0.787 in |
Lunghezza totale | 79.0 mm |
Lunghezza totale | 3.11 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Materiale (nome esteso) | Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare