Menu Ricerca

Interruttori - A pulsante/A filo/In plastica

Disponibile

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
20,4088 € - 47,6174 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
CA/CC
Blu
20,699 € - 48,3138 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
CA/CC
Giallo
20,699 € - 48,3138 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
CA/CC
Verde
15,2271 € - 16,8991 € Richiedi il lead time qui
1NC
Rosso
17,9631 € - 41,93 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Blu
22,0255 € - 51,3896 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Bianco
22,8407 € - 53,2758 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Rosso
14,9231 € - 34,8207 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Bianco
22,0255 € - 51,3896 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Rosso
14,9231 € - 34,8207 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Verde
18,571 € - 43,3518 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
CA/CC
Bianco
18,571 € - 43,3518 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Verde
24,0567 € - 56,0904 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Giallo
12,1458 € - 13,4861 € Richiedi il lead time qui
1NO
Blu
12,1458 € - 13,4861 € Richiedi il lead time qui
1NO
Bianco
12,1458 € - 13,4861 € Richiedi il lead time qui
1NO
Verde
12,1458 € - 13,4861 € Richiedi il lead time qui
1NO
Giallo
14,1494 € - 15,3653 € Richiedi il lead time qui
1NO
Blu
14,1494 € - 15,3653 € Richiedi il lead time qui
1NO
Rosso
22,8546 € - 51,3896 € Richiedi il lead time qui
1NO & 1NC
Nero; bianco
  • di 5
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Blu IP 50

10212653

Fascia di prezzo
47,6174 € - 20,4088 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP 50

10212660

Fascia di prezzo
48,3138 € - 20,699 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212677

Fascia di prezzo
48,3138 € - 20,699 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Arresto di emergenza 1NC 4 A Rosso PA

10212165

Fascia di prezzo
16,8991 € - 15,2271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Blu IP65

10212509

Fascia di prezzo
41,93 € - 17,9631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Bianco IP65

10212431

Fascia di prezzo
51,3896 € - 22,0255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Rosso IP65

10212547

Fascia di prezzo
53,2758 € - 22,8407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Bianco IP 50

10212585

Fascia di prezzo
34,8207 € - 14,9231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Rosso IP65

10212448

Fascia di prezzo
51,3896 € - 22,0255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212622

Fascia di prezzo
34,8207 € - 14,9231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Bianco IP65

10212486

Fascia di prezzo
43,3518 € - 18,571 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP65

10212523

Fascia di prezzo
43,3518 € - 18,571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP65

10212561

Fascia di prezzo
56,0904 € - 24,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Blu IP65

10211380

Fascia di prezzo
13,4861 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Bianco IP65

10211373

Fascia di prezzo
13,4861 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Verde IP65

10211366

Fascia di prezzo
13,4861 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Giallo IP65

10211397

Fascia di prezzo
13,4861 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Blu IP65

10211434

Fascia di prezzo
15,3653 € - 14,1494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Rosso IP65

10211472

Fascia di prezzo
15,3653 € - 14,1494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.4 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco IP65

10211533

Fascia di prezzo
51,3896 € - 22,8546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero; bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO & 1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    51.0 mm