Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 34,8207 € |
10 - 39 | 16,5813 € |
40 + | 14,9231 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.866 in |
Colour | Green |
Circuit Arrangement Type | AC/ DC |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Height | 42.0 mm |
Height | 1.654 in |
Type | Pilot Light |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Button Type | LED Pilot Light |
Commodity Code | 8536508090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare