Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 29 | 13,4861 € |
30 + | 12,1458 € |
Hole Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.866 in |
Colour | Blue |
Circuit Arrangement Type | 1NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Height | 48.0 mm |
Height | 1.89 in |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Button Type | Push Button |
Commodity Code | 8536508090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare