Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,2202 € - 0,2446 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,1036 € - 0,1152 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1417 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1283 € - 0,1425 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,1547 € - 0,1719 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2854 € - 0,3171 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,5232 € - 0,5813 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,7452 € - 0,828 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,3502 € - 0,3891 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,5232 € - 0,5813 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,1097 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,2904 € - 0,3227 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,2961 € - 0,329 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Bianco
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,4011 € - 0,4456 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,452 € - 0,5022 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,4011 € - 0,4456 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,2854 € - 0,3171 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,2961 € - 0,329 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Grigio
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio LDPE - PIR

20776510

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,2202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Bianco LDPE - PIR

20776237

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776305

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776442

Fascia di prezzo
0,1425 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776374

Fascia di prezzo
0,1719 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776633

Fascia di prezzo
0,3171 € - 0,2854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776862

Fascia di prezzo
0,5813 € - 0,5232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776886

Fascia di prezzo
0,828 € - 0,7452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776725

Fascia di prezzo
0,3891 € - 0,3502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776855

Fascia di prezzo
0,5813 € - 0,5232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio LDPE

20777357

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,1097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776589

Fascia di prezzo
0,3227 € - 0,2904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776701

Fascia di prezzo
0,329 € - 0,2961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776794

Fascia di prezzo
0,4456 € - 0,4011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776732

Fascia di prezzo
0,5022 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776817

Fascia di prezzo
0,4456 € - 0,4011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776640

Fascia di prezzo
0,3171 € - 0,2854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776688

Fascia di prezzo
0,329 € - 0,2961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm