20776886
20776886
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 125 - 624 | 0,828 € |
| 625 + | 0,7452 € |
| D | 95.0 mm |
|---|---|
| D | 3.74 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Spessore massimo parete | 0.157 in |
| Spessore massimo parete | 4.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare