Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20777357

Codice articolo precedente:

20777357

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 - 6249 0,1219 €
6250 + 0,1097 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

152,38 €

1250 x 0,1219 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci